INNOVATIONSFORUM GRAZ
30. Januar 2025
Days Hours Minutes Seconds
AGENDA
ab 08.00 h
Einlass

09.00 - 09.10 h
Begrüßung
Rudolf Staffler, Sales Manager Austria, Stäubli Robotics
Andreas Pflügl, Area Sales Manager, Stäubli Robotics
Peter Pühringer, Managing Director, Stäubli Robotics Bayreuth
09.10 - 09.35 h
Robotik und Produktion: Eine Vernetzung auf vielen Ebenen
Günter Heinendirk, Manager Digital Transformation
Stäubli Robotics
09.35 - 10.00 h
Skalierbare & flexible Produktion durch Automatisierungslösungen auf Basis von XTS und XPLANAR
DI (FH) David Kittl, Vertrieb,
Beckhoff Automation
10.00 - 10.25 h
Kaffeepause, Besuch der Ausstellung

10.25 - 10.50 h
Direct-to-shape (DTS) inkjet printing of functional structures on 3D shaped objects
Žiga Pisar, MSc., Senior Researcher JOANNEUM RESEARCH Forschungsges. mbH Robotics – Institut für Robotik und Flexible Produktion
10.50 - 11.15 h
Stäubli AGV – Innovative Lösungen für die Logistik der Zukunft
Jan Louwen, Global Head of AGV
Stäubli Robotics Sulzbach-Rosenberg
11.15 - 11.40 h
Mobile Robotik: Sicherheit und Lokalisierung im automatisierten Warenfluss
Werner Zipperer, Produktmanager Industrielle Sicherheitstechnik
Sick GmbH
11.40 - 13.00 h
Mittagspause, Besuch der Ausstellung

13.00 - 13.25 h
Die Zukunft des Elektroengineerings liegt in der Automatisierung
Walter Bader, Account Manager
EPLAN GmbH
13.25 - 13.50 h
Flexible Zuführsysteme: Schüttgutteile flexibel und intelligent vereinzeln und zuführen
Ronald Fasching, Kaufmännischer Leiter Vision Systems
RELISTE Ges.m.b.H
13.50 - 14.15 h
Innovationen im Bereich angetriebener, profilgeführter Transfersysteme von HepcoMotion
Carl-Christian Baumgarten, International Sales Manager Europe
HepcoMotion
14.15 - 14.40 h
Roboter in Aktion: Sichere Planung und Inbetriebnahme mit 3D-Simulation
Michael Eberle, CTO
digifai
14.40 - 15.05 h
Kaffeepause, Besuch der Ausstellung

15.05 - 15.30 h
Roboter-Werkzeugwechsler: Revolution der industriellen Prozessautomatisierung
Sascha Dewald, Field Applicaiton Engineer
Stäubli Fluid Connectors
15.30 - 15.55 h
AIRSKIN: Sichere, zaunlose Industrierobotik
Filip Ivankovic, Senior Sales Manager
AIRSKIN
15.55 - 16.15 h
Best of SCHUNK: New products and Innovations
Ing. Samuel Furthmayr, Technical Sales – Gripping Technology and Automation
Schunk Intec GmbH
WO UND WANN?
30. Januar 2025 | 9.00 bis 17.30 Uhr

Seifenfabrik Veranstaltungszentrum
Angergasse 43
A-8010 Graz