织造准备 | 积极式经纱控制 (AWC)
纱线重复管理系统 AWC
“主动经纱控制”就是对经纱进行完全识别和检测,旨在在经纱加工过程中——即在自动穿经过程中——实现高质量和可靠性。光学和非接触式 AWC的核心部件是利用两个摄像头对纱线进行光学、非接触式识别和测量。高性能的处理器分析图像,并在经纱有待处理的情况下,以毫秒为时间间隔提供精确的数据。系统可以一方面通过设定的穿经循环,另一方面通过织造厂自身的经验值获得目标数据。通过将测量数据与目标数据进行比较,从而可以很确定地检测到误差。
采用史陶比尔配备AWC的SAFIR穿经系统,织造厂能从基于完美穿经的织造综丝和具最高织造性能的织造工艺中获益。
For filament applications, Stäubli lately launched the SAFIR 32 model available with up to 8/12/16 heald carrier rods.
主动经纱控制(AWC),穿经质量的保证
织造厂具更高的生产率和更好的织物质量
在SAFIR穿经系统中AWC的标准配置
双头和经纱支数检测
更多有关史陶比尔织造准备解决方案的信息请链接 www.staubli.com