PREPARAÇÃO DA TECELAGEM | ACTIVE WARP CONTROL (AWC)

Tecnologia de ponta óptica e sem contacto

A tecnologia “Active Warp Control” (AWC) garante um controlo a 100% da identificação e tratamento dos fios de teia de forma a garantir a mais elevada qualidade e fiabilidade – nomeadamente ao nível da remetagem automática AWC).

O aspecto central da tecnologia AWC é o reconhecimento e medição óticos sem contacto das características do fio através de duas câmaras. Processadores de elevado desempenho analisam as imagens e fornecem dados precisos em intervalos de milissegundos relativamente à condição dos fios de teia a ser processados. Ao comparar estes dados com os dados de destino, que estão disponíveis para o sistema, por um lado, através da repetição programada da remetagem e, por outro lado, através dos valores empíricos da própria fábrica, os erros são detectados com uma elevada precisão.

O desenho com os sistemas SAFIR com a Stäubli AWC faz com que as tecelagens beneficiem de um processo de tecelagem baseado em pavilhões perfeitamente trefilados e com o mais alto desempenho na tecelagem.

Saiba mais sobre a ITMA 2019 em Barcelona, Hall 4 / C201, ou pergunte hoje mesmo a um especialista:

COM AWC O DEPARTAMENTO DE REMETAGEM TORNA-SE O IMPULSIONADOR DE QUALIDADE NA FABRICA DE TECELAGEM!

Maior produtividade e melhor qualidade do tecido na tecelagem


PALAVRA DO CLIENTE

"Capacidade e agilidade para processamento de tecidos de excelência. Para alcançar níveis elevados de produtividade e de agilidade, a Fraas confia nos movimentos de cala da Stäubli, como as maquinetas de rotação eletrónica e as máquinas Jacquard, desde a década de 1980. Recentemente, a empresa decidiu investir numa nova máquina automática de remeter teias, a SAFIR S60. Com o seu sistema de separação de fios único, esta máquina suporta a preparação perfeita das teias e a qualidade do produto final. Uma vez que a Stäubli também garante um atendimento fiável e célere e continua a prestar atenção às necessidades e aos requisitos dos clientes, esta história de sucesso irá continuar desde que os invernos sejam frios e as pessoas se queiram aquecer com belos cachecóis."

Alexander Schmidt, Membro da Direção, a 5.ª geração do fundador Valentin Fraas

CARACTERÍSTICA PADRÃO DO AWC
EM SISTEMA DE REMETAGEM AUTOMATICO SAFIR

Deteção dos fios duplos

Deteção dos fios duplos e do número de fios por duas câmaras com ângulos de visão diferentes. Paragem automática quando são detetados fios duplos separados e - em combinação com outras opções - triagem automática para corrigir quaisquer falhas na sequência de título.


Mais informações sobre as soluções de preparação para a tecelagem da Stäubli www.staubli.com