整体设备效率 (OEE) 是确定制造过程中 真正有效的时间比。”理想”的整体设备 效率比为100%,是通过生产合格零件 (100% 质量)、尽可能快速 (100% 性能)、并且没有任何停机时间 (100% 可用性) 来实现的。测量整体设备效率数据能够帮 助识别损失、监控进度和提高生产率,不 仅仅是对模具进行修改, 还要改善公司的 生产流程。寻找最好的整体设备效率就是 在所有的生产阶段寻求最短的停机时间。
在塑料市场,换模是要考虑的关键因素。如果换模所需时间为零,那么单个制造和 批量生产的总成本可以是一样的。