白皮书
如何保证数据中心的服务连续性?
快速增长的市场面临的四大挑战
到2025年,互联网上流通的数据总量将增长8倍,数据中心将继续呈指数增长以满足需求。

然而,这是一个竞争激烈的市场,任何单个数据中心想要获取成功,就必须保证最高水平的可用性,不仅要为客户提供完美的服务连续性,还要维护和提升其声誉。例如,第四层数据中心的正常运行时间目标要求为99.995%,即每年只允许25分钟的停机时间。

史陶比尔的这份白皮书讨论了数据中心面临的众多挑战,以确保完美的服务连续性。

  • 最大化数据存储
  • 保障设备和数据的安全
  • 提高能源效率
  • 减少热插拔时间,最终最大化正常运行时间和生产力
下载白皮书:

隐私权政策

PrivacyPolicyText

MandatoryFields