Da die Gesamtmenge der im Internet zirkulierenden Daten bis 2025 um das Achtfache ansteigen wird, wächst die Zahl der Rechenzentren exponentiell, um der Nachfrage gerecht zu werden.
Doch um am hart umkämpften Markt erfolgreich bestehen zu können, muss jedes einzelne Rechenzentrum ein Höchstmaß an Verfügbarkeit garantieren und seinen Kunden eine einwandfreie Servicekontinuität bieten. Die geforderte Zielvorgabe für die Betriebszeit eines Tier-4-Rechenzentrums liegt beispielsweise bei 99,995 %, was eine Ausfallzeit von nur 25 Minuten pro Jahr erlaubt.
In diesem White Paper zeigt Ihnen Stäubli die zahlreichen Herausforderungen, denen sich Rechenzentren stellen müssen, um eine einwandfreie Servicekontinuität zu gewährleisten.
- Maximierung der Datenspeicherung
- Gewährleistung der Geräte- und Datensicherheit
- Verbesserung der Energieeffizienz
- Reduzierung der Hot-Swapping-Zeiten und damit Maximierung der Betriebszeit und Produktivität