Nicht verpassen!
Spannende Themen für die Digitalisierung im Produktionsbereich warten auf Sie!
Part I: Robotik und Automation
Wann?

13. Juli 2020

10.30 Uhr - 11.30 Uhr
Folgende Themen erwarten Sie:

Sicherheitsbetrachtung von Nachlaufwegen geht auch einfach 
Die Produktionsleistung ist einer der wichtigsten Punkte für den wirtschaftlichen Erfolg. Die Validierung der Sicherheit ist umso teurer je filigraner die Schutzumhausungen. Anhaltewege und -energie müssen regelmäßig gemessen werden. Mit dem Braking Distance Calculator von Stäubli können reale Werte aus der Simulation ermittelt werden. Daraus lassen sich bereits im Vorfeld Zykluszeiten und Zellengröße präzise ermitteln. Umso einfacher ist die Integration des Stäubli Roboters in Ihre Anlage.


Günter Heinendirk
Manager Digital Transformation, Stäubli Robotics
Roboterintegration in die SIMATIC 
Roboterprogrammierung direkt im TIA-Portal. Ein schweizer Pharmahersteller setzt für das effiziente Engineering auf Siemens. Die Stäubli Roboter können mit dieser innovativen Applikation, dem SIMATIC Robot Integrator, direkt im TIA-Portal bedient werden. Die Bewegungen dabei müssen präzise und geschmeidig sein – nur so kann eine unnötige Partikelbildung vermieden werden. Dieser Herausforderung widmet sich die Simatic-S7.

„Vereinfachte Programmierung und Qualifizierung dank reduzierter Subsysteme und Schnittstellen.“ Patrik Thoma, CEO Zellwag Pharmtech

Tobias Fengel
Marketing Manager Robotics & Electronics,
Siemens AG Digital Industries Factory Automation
Part II: Digitalisierung und Industrie 4.0
Wann?

14. Juli 2020

10.30 Uhr - 11.30 Uhr
Seien Sie gespannt auf folgende Themen:

Automatisiertes Werkzeugmanagement
Welche Werkzeugbereitstellung auch benötigt wird, Baumann bietet alle Schritte bei der Werkzeugvorbereitung an. Mittels kundenseitiger Werkzeugverwaltungssoftware werden alle Automatisierungsschritte verknüpft, um die Prozesse optimal miteinander zu vernetzen. Ein mobiler Roboter kommt zum Einsatz. Mensch und Roboter arbeiten kollaborativ und optimal zusammen – ohne Trennung und ohne Schutzzaun. 


Rolf Kauntz
Vertriebsingenieur, Baumann GmbH
MRK und mobile Robotersysteme in der vernetzten Produktion
An den wertschöpfenden Stationen der Smart Factory zeigen sich grundlegende Unterschiede zur klassischen Fertigung. Mobile Roboter verfahren zwischen Produktionsinseln, in denen geschraubt, montiert, verpackt oder auch in direkter Mensch-Roboter-Interaktion gearbeitet wird. Das mobile Robotersystem HelMo kann Aufgaben vollautomatisiert in Highspeed erledigen oder bei Bedarf dem Menschen mit sicherer Geschwindigkeit kollaborierend zur Seite stehen. 


Alexander Braun
Junior Sales Manager Mobile Robotics, Automation ADD-ONS Robotics
Stäubli Robotics