Im Chemiebereich werden Medien häufig mit hohen Durchflussraten und manchmal auch mit hohem Druck zwischen den einzelnen Prozessen bewegt oder übertragen. Dies erfordert ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und natürlich volles Vertrauen in die Kupplungslösungen, die zur Verbindung der verschiedenen Prozesse eingesetzt werden.
Hinzu kommt, dass hohe Produktivitätsraten erreicht und aufrechterhalten werden müssen, während gleichzeitig die Sicherheit des Bedienungs- und Wartungspersonals gewährleistet werden muss. Kupplungen spielen in diesem Sektor eine wesentliche Rolle.
In unserem Whitepaper erfahren Sie, wie man in der heutigen anspruchsvollen Geschäftsumgebung wettbewerbsfähig bleibt und gleichzeitig die Leistung und Sicherheit durch den Einsatz von Stäubli Monokupplungen, Multikupplungen und automatisierten Verbindungstechnologien verbessert.